Caja para electrónica - ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY S64 - 2278720

Ninguna imagen disponible

Parte superior, color: gris claro, anchura: 22,5 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Contactos de oro para la transmisión de datos y la alimentación de energía (125 V, 8 A)
  • Conector ME...TBUS con 5 contactos paralelos que se puede encajar en un carril simétrico para ahorrar espacio
  • Al extraer un aparato de la interconexión, la cadena de señales no se interrumpe– Alimentación mediante conector MINI COMBICON estándar

Datos mercantiles

Clave de pedido 2278720
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 200 pcs
EAN 4046356333726
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,140 g
Número de tarifa arancelaria 85472000