Parte inferior de la carcasa - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

Carcasas para montaje e instalación con rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: negro, anchura: 161,6 mm, longitud: 89,7 mm, altura: 62,2 mm, número de polos conector transversal: 16

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos BC
  • Conforme a la norma según DIN EN 43880
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de uno a nueve módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2278500
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 700 (C-1-2013)
EAN 4046356299497
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 82,580 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios