Caja para electrónica - ME MAX 17,5 2-2 GYWH S40 - 2278461

La figura muestra una variante del artículo (carcasa abierta) con conector de bus para carriles insertado

Carcasa para electrónica, compuesta por: Piezas de la carcasa de izquierda y derecha, protección, tapa transparente, cerrojo-pie metálico y resorte, carcasa abierta, de 12 polos (4 x 3 polos), anchura: 17,5 mm, color: Gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector a bus para carril simétrico opcional
  • Conexión enchufable en técnica de conexión por tornillo, resorte o conexión rápida
  • Etiquetas para rotulación complementaria opcional
  • Gran superficie frontal para conectores multipolares o elementos de operación y ajuste
  • Placa de circuito impreso de gran superficie con carcasas de dimens. compactas
  • Tapa ciega insertable fácilmente modificable y rotulable
  • Sencillo intercambio de módulos sin interrumpir la cadena de contacto
  • Tapa frontal transparente giratoria
  • Contacto de tierra funcional opcional
  • Técnica de conexión fija o enchufable combinable para hasta tres niveles de conexión, en diferentes pasos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2278461
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
EAN 4046356297318
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 52,650 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios