Convertidor de corriente - PACT MCR-V2-10036-129 - 2277381

Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria seleccionable de 400...4000 A CA; corriente secundaria seleccionable 1 A CA o 5 A CA; clase de precisión seleccionable 0,5 o 1; potencia de dimensionamiento seleccionable

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Corriente asignada primaria Ipn: 0 …(400 … 4000) A
  • Dimensiones carril: 3x100x12 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2277381
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 230 (C-5-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 575,500 g
Número de tarifa arancelaria 85043129
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios