Convertidor de corriente - PACT MCR-V1-21-44 - 2277268

Convertidor corriente tubo incorporado, corriente primaria seleccionable de 50...500 A CA; corriente secundaria seleccionable 1 A CA o 5 A CA; clase de precisión seleccionable 0,5 o 1; potencia de dimensionamiento seleccionable

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2277268
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 223 (C-5-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 199,600 g
Número de tarifa arancelaria 85043129