Convertidor de corriente - PACT MCR-V2-6315- 95-1250-5A-1 - 2277239

Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 1250 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 10 VA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Corriente asignada primaria Ipn: 0 …(200 … 2500) A
  • Dimensiones conductor redondo: Ø 53 mm
  • Dimensiones carril: 63x15 mm, 2x 50x10 mm, 40x40 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2277239
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 228 (C-5-2017)
EAN 4046356305020
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 461,900 g
Número de tarifa arancelaria 85043129
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios