Convertidor de corriente - PACT MCR-V2-8020-105-2000-5A-1 - 2276382

Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 2000 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 10 VA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Corriente asignada primaria Ipn: 0 …(500 … 2000) A
  • Dimensiones conductor redondo: Ø 70 mm
  • Dimensiones de carril: 2x 80x10 mm; 60x60 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2276382
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 229 (C-5-2017)
EAN 4046356566254
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85043129
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios