Relé de estado sólido miniatura - SIM-EI-220DC/TTL/100 - 2271183

La figura muestra la variante SIM-EI- 5DC/TTL/100

Relé de estado sólido de introducción, con circuito de protección en circuito de entrada y salida, entrada: 220 V DC, salida: nivel lógico TTL, máx. 100 mA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2271183
Unidad de embalaje 10 pcs
Página del catálogo Página 557 (C-7-2013)
EAN 4017918054229
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,700 g
Número de tarifa arancelaria 85364900