Relé de estado sólido miniatura - SIM-EI- 60DC/TTL/100 - 2271167

La figura muestra la variante SIM-EI- 5DC/TTL/100

Relé de estado sólido de introducción, con circuito de protección en circuito de entrada, entrada: 48 - 60 V DC, salida: nivel lógico TTL, máx. 100 mA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2271167
Unidad de embalaje 10 pcs
Página del catálogo Página 557 (C-7-2013)
EAN 4017918054205
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,600 g
Número de tarifa arancelaria 85364190