Almacén - SKBI 64/C64 - 2263036

Bloque de tarjetas insertables 19", corriente nominal: 1 A, número de polos: 64, paso: 2,54 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2263036
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 781 (C-1-2013)
EAN 4017918053888
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 349,100 g
Número de tarifa arancelaria 85369010