nuevo

Caja para electrónica - ECS-B-122X169-L-UV1-V - 2230000

Base, color: negro, anchura: 170 mm, longitud: 176 mm, altura: 64 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Parte del sistema EnviroCase
  • Adecuada para su uso en interiores y exteriores
  • Con una placa frontal fijada en la base, se corresponde con el índice de protección IP66/IP67
  • Es posible el montaje en pared, panel y barra
  • Montaje sin herramientas
  • Orificio de ventilación

Datos mercantiles

Clave de pedido 2230000
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
EAN 4055626381336
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 300,000 g

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios