Caja para electrónica - ME MAX 6,2 SP 4-4 BU - 2203489

Ninguna imagen disponible

Carcasa completa, longitud: 93,1 mm, sin rendijas de ventilación, color: azul, anchura: 6,2 mm, altura: 101,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203489
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626396064
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,410 g
Número de tarifa arancelaria 85369010