nuevo

Semiarmazón de la caja - UCS HH 195-145 7035 - 2203353

Semiarmazón de la caja para montar una caja UCS con las dimensiones 195 x 145 mm; material policarbonato; color gris claro similar a RAL 7035

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203353
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626427706
Número de tarifa arancelaria 85389099

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios