nuevo

Caja para electrónica - HCS-T MEDIUM 1W C 1 1 7035 - 2203138

Carcasa portátil T-Medium en gris claro, formada por dos mitades, dos pantallas en el lado frontal con tornillos, parte frontal de 1,1 mm con refuerzo, con ventana y ranura para teclado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos HCS
  • Adecuado para equipos manuales móviles
  • Forma de la carcasa ergonómica recta o escalonada
  • Integración de pantallas LCD y teclados de membrana
  • Índice de protección hasta IP54
  • Rango de temperatura: -20 °C a +50 °C
  • Plástico ABS resistente a los impactos
  • Clase de combustibilidad UL 94-V0

Datos mercantiles

Clave de pedido 2203138
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626376912
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 228,100 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios