Caja para electrónica - ME 22,5 UTG/FE BUS/10 KMGY - 2202737

La figura muestra una variante del artículo

Carcasa, longitud: 99 mm, color: gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202737
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626170404
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 41,620 g
Número de tarifa arancelaria 85369010