Caja para electrónica - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

Carcasa, longitud: 120,6 mm, Parte inferior, color: gris claro, anchura: 37,6 mm, altura: 57,7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en anchos de construcción de 37,6 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202663
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626199290
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 46,760 g
Número de tarifa arancelaria 85472000