Caja para electrónica - ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - 2202618

Carcasa, Parte inferior, color: gris claro, anchura: 37,6 mm, longitud: 120,6 mm, altura: 57,7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en anchos de construcción de 37,6 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril
  • Construcción en L

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202618
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626199238
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 43,000 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios