Conector - HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK - 2202545

Conector de bus para conectar módulos BC en el carril; adecuado para BC DEV-KITS, contiene HBUS 107,6 y pinstrip

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector de bus para carril en el ancho de construcción 107,6 mm con 16 polos (14 en paralelo, 2 en serie)
  • Pueden transferirse hasta 3 A por polo
  • Puede utilizarse hasta 60 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202545
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4055626142456
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010