Caja para electrónica - BC 161,6 DKL S KMGY - 2202451

Ninguna imagen disponible

Carcasas para montaje e instalación, Tapa de carcasa, color: gris claro, anchura: 161,1 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos BC
  • Conforme a la norma según DIN EN 43880
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de uno a nueve módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202451
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626115467
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 33,370 g
Número de tarifa arancelaria 85389099