Parte superior de la caja - BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - 2202355

Ninguna imagen disponible

Parte superior, longitud: 89,7 mm, color: gris claro, anchura: 161,6 mm, altura: 62,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos BC
  • Conforme a la norma según DIN EN 43880
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de uno a nueve módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202355
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626076409
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,240 g
Número de tarifa arancelaria 85472000