Conector enchufable para placa de circ. impreso - PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - 2202346

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 300 V, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202346
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4055626058818
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)