Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - 2202331

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, paso: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202331
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4055626051352
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)