Conector enchufable para placa de circ. impreso - HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - 2202234

Conector push-in HSC, para carcasa de base HSC con protección contra contacto de los dedos, 1 unidad, con toma de pruebas integrada, 6 polos, color: gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 18,8 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202234
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626023090
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,220 g