Conector de bus para carriles - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 RD - 2202194

Ninguna imagen disponible

Conectores de bus para carril, corriente nominal: 8 A, corriente nominal (Ex): 8 A, tensión nominal (Ex): 125 V, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, Artículo con contactos dorados, conector de bus para la conexión con carcasas para electrónica

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202194
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
EAN 4055626014494
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,950 g