Componentes de carcasa para electrónica - UM-ALU 4-100,5 FRONT 200 AP - 2202100

Soporte, longitud: 200 mm, Placa frontal, color: color aluminio, anchura: 101,8 mm, altura: 2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos UM-ALU
  • Perfil extruido de aluminio
  • Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse individualmente 990 mm, optional individuell ablängbar
  • Disponible en los anchos de construcción de 75 mm y 105 mm
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Protección CEM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202100
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4046356987677
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,550 g
Número de tarifa arancelaria 76061191