Componentes de carcasa para electrónica - ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BKVPE1 - 2202059

Juego de construcción de conector de bus compuesto por 2 conectores enchufables de 10 polos, partes superior e inferior de plástico y borne de metal para fijar el carril simétrico, sin placa de circuito impreso

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME PLC
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en el ancho de construcción de 40 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202059
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4046356980623
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 39,330 g