Caja para electrónica - ME-IO 18,8 B/FE 9/9U TBUS 7035 - 2201960

Carcasa, longitud: 113,3 mm, Parte inferior, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 18,9 mm, altura: 57,7 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME-IO
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 18,8 mm
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Tecnología de conexión frontal push-in
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril
  • Contacto de tierra funcional integrado en la parte de la carcasa

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201960
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 34 (NTK-2014)
EAN 4046356946438
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g
Número de tarifa arancelaria 85389099