Caja para electrónica - EH 35-B/ABS GY7035 - 2201738

Carcasa, color: gris, anchura: 35 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos EH
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 22,5 mm ... 90 mm 90 mm
  • Clase de combustibilidad HB según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201738
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4046356908252
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 53,000 g
Número de tarifa arancelaria 85472000

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios