Caja para electrónica - ME 22,5 OT-MSTBO MAE220 - 2201582

Ninguna imagen disponible

Carcasa, Parte superior, color: verde, anchura: 22,5 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Al extraer un aparato de la interconexión, la cadena de señales no se interrumpe– Alimentación mediante conector MINI COMBICON estándar
  • Contactos de oro para la transmisión de datos y la alimentación de energía (125 V, 8 A)
  • Conector ME...TBUS con 5 contactos paralelos que se puede encajar en un carril simétrico para ahorrar espacio

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201582
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356860437
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,380 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios