Caja para electrónica - ME MAX 22,5 3-3 KMGY S625 - 2201576

La figura muestra las variantes de carcasa

Carcasa para electrónica, compuesta por: Piezas de la carcasa de izquierda y derecha, protección, tapa transparente, cerrojo-pie metálico y resorte, carcasa abierta, de 24 polos (6 x 4 polos), anchura: 22,5 mm, color: Gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conector a bus para carril simétrico opcional
  • Conexión enchufable en técnica de conexión por tornillo, resorte o conexión rápida
  • Etiquetas para rotulación complementaria opcional
  • Placa de circuito impreso de gran superficie con carcasas de dimens. compactas
  • Gran superficie frontal para conectores multipolares o elementos de operación y ajuste
  • Sencillo intercambio de módulos sin interrumpir la cadena de contacto
  • Tapa ciega insertable fácilmente modificable y rotulable
  • Tapa frontal transparente giratoria
  • Contacto de tierra funcional opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201576
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356860956
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 48,760 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios