Caja para electrónica - BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - 2201455

Ninguna imagen disponible

, longitud: 89,7 mm,Carcasas para montaje e instalación, Parte superior, color: gris claro, anchura: 161,6 mm, altura: 62,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos BC
  • Conforme a la norma según DIN EN 43880
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de uno a nueve módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201455
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4046356806244
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 52,570 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios