Caja para electrónica - ME 22,5 OT-1MSTBO MBI120 - 2201436

Ninguna imagen disponible

Parte superior, color: verde, anchura: 22,5 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Contactos de oro para la transmisión de datos y la alimentación de energía (125 V, 8 A)
  • Conector ME...TBUS con 5 contactos paralelos que se puede encajar en un carril simétrico para ahorrar espacio
  • Al extraer un aparato de la interconexión, la cadena de señales no se interrumpe– Alimentación mediante conector MINI COMBICON estándar

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201436
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356804530
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,750 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios