Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 YE - 2201423

Borne p. placa de circuito impreso

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base para carcasa para electrónica ME y ME MAX
  • Paso: 3,5 mm
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201423
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356803021
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,030 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios