Caja para electrónica - HC-ALU 6-78X103,8 KEYPAD 001 - 2201418

Ninguna imagen disponible

Caja para electrónica

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos HC-ALU
  • Perfil extruido de aluminio
  • Disponible en las longitudes de 100 mm ... 1000 mm, opcionalmente puede prolongarse individualmente 1000 mm, optional individuell ablängbar
  • Disponible en los anchos de construcción de 53,5 mm ... 161 mm 161 mm
  • Grado de protección hasta IP65
  • Puede utilizarse como carcasa portátil y mural
  • Opcionalmente se suministran juntas CEM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201418
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356802215
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,220 g
Número de tarifa arancelaria 85340011