Caja para electrónica - ME MAX 17,5 SF G 2-2 KMGY VPE1 - 2201317

Carcasa completa, longitud: 85 mm, sin rendijas de ventilación, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 17,5 mm, altura: 70,4 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201317
Unidad de embalaje 1 pcs
EAN 4046356766654
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 38,100 g
Número de tarifa arancelaria 85389099