Borne electrónico - FKDSO 2,5/ 4-R GN BD: 13-24 - 2201304

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 630 V, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 60 °

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201304
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356870320
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,550 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)