Caja para electrónica - MSTBO 2,5/ 4-G1R RD3031 - 2201295

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Paso de 5 mm
  • Número de polos 2 a 4
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201295
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356770019
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,680 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios