Componentes de carcasa para electrónica - UM-PRO 122 COVER-L KMGY - 2201228

Elemento lateral (izquierda) con pie de montaje para carril para perfiles UM-PRO con un ancho de 122 mm para placa de circuito impreso

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos UM-BASIC/UM-PRO
  • Perfil extruido de PVC (UM-BASIC) o de PA (UM-PRO)
  • Disponible en longitudes individuales
  • Disponible en los anchos de construcción de 72 mm, 108 mm y 122 mm
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201228
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356746663
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,300 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios