Componentes de carcasa para electrónica - UM-ALU 4 AU45 L42,5 - 2200954

Soporte, Parte superior, color: color aluminio, anchura: 45 mm, longitud: 42,5 mm, altura: 28,1 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos UM-ALU
  • Perfil extruido de aluminio
  • Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse individualmente 990 mm, optional individuell ablängbar
  • Disponible en los anchos de construcción de 75 mm y 105 mm
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Protección CEM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200954
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 745 (C-1-2013)
EAN 4046356720977
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,300 g
Número de tarifa arancelaria 76042990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios