Caja para electrónica - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - 2200937

Soporte, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 105 mm, longitud: 95 mm, altura: 29,4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos UM-ALU
  • Perfil extruido de aluminio
  • Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse individualmente 990 mm, optional individuell ablängbar
  • Disponible en los anchos de construcción de 75 mm y 105 mm
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Protección CEM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200937
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 744 (C-1-2013)
EAN 4046356716468
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 116,000 g
Número de tarifa arancelaria 76042990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios