Material de montaje - HC-ALU 6 MOUNT 200 GY - 2200913

Pie de montaje p. fijación en pared de carcasa empotrada HC-ALU

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos HC-ALU
  • Perfil extruido de aluminio
  • Disponible en las longitudes de 100 mm ... 1000 mm, opcionalmente puede prolongarse individualmente 1000 mm, optional individuell ablängbar
  • Disponible en los anchos de construcción de 53,5 mm ... 161 mm 161 mm
  • Grado de protección hasta IP65
  • Puede utilizarse como carcasa portátil y mural
  • Opcionalmente se suministran juntas CEM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200913
Unidad de embalaje 2 pcs
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Página del catálogo Página 768 (C-1-2013)
EAN 4046356716888
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 58,400 g
Número de tarifa arancelaria 76161000
País de origen HU (Hungría)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios