Material de montaje - HC-ALU 6 MOUNT 100 GY - 2200911

Pie de montaje p. fijación en pared de carcasa empotrada HC-ALU

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos HC-ALU
  • Perfil extruido de aluminio
  • Disponible en las longitudes de 100 mm ... 1000 mm, opcionalmente puede prolongarse individualmente 1000 mm, optional individuell ablängbar
  • Disponible en los anchos de construcción de 53,5 mm ... 161 mm 161 mm
  • Grado de protección hasta IP65
  • Puede utilizarse como carcasa portátil y mural
  • Opcionalmente se suministran juntas CEM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200911
Unidad de embalaje 2 pcs
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Página del catálogo Página 768 (C-1-2013)
EAN 4046356716871
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 31,500 g
Número de tarifa arancelaria 76161000
País de origen HU (Hungría)