Caja para electrónica - HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200 - 2200899

Soporte, longitud: 200 mm, Parte inferior, color: color aluminio, anchura: 121 mm, altura: 32,8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos HC-ALU
  • Perfil extruido de aluminio
  • Disponible en las longitudes de 100 mm ... 1000 mm, opcionalmente puede prolongarse individualmente 1000 mm, optional individuell ablängbar
  • Disponible en los anchos de construcción de 53,5 mm ... 161 mm 161 mm
  • Grado de protección hasta IP65
  • Puede utilizarse como carcasa portátil y mural
  • Opcionalmente se suministran juntas CEM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200899
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 769 (C-1-2013)
EAN 4046356715836
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 415,200 g
Número de tarifa arancelaria 76042100
País de origen HU (Hungría)