Componentes de carcasa para electrónica - ME 67,5 UT/FE BUS/10 KMGY - 2200539

Carcasa, longitud: 99 mm, con rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: conector bus integrado, color: gris claro, anchura: 67,5 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 10

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200539
Unidad de embalaje 10 pcs
Página del catálogo Página 665 (C-1-2013)
EAN 4046356608053
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 120,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010