Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBO 2,5/ 2-G1PL BK - 2200490

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar, Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base y conector para carcasa para electrónica ME y ME MAX
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
  • Paso de 5 mm
  • Número de polos 2 a 4
  • Protección contra contacto de dedos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200490
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356657303
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,360 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios