Caja para electrónica - EG 45-AG/ABS BK - 2200448

La figura muestra unas variantes de la carcasa para electrónica completamente montadas, de color verde

Tapa de carcasa, cerrada

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sin herramientas
  • Montaje rápido mediante engatillado sobre los carriles simétricos según EN 60715
  • Impresión de la fecha de fabricación así como señalización de material y piezas en la carcasa (capacidad de reciclaje)
  • Técn. carcasas funcional y conforme a las necesidades industriales
  • Alojamiento óptimo del sistema electrónico en paso escalonado de 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm y 90 mm de anchura
  • Conexión de conductores práctica y de fácil cableado, mediante sólidos bornes de conexión por tornillo de hasta 2,5 mm² en cable flexible
  • Alojamiento de sistema electrónico protegido contra suciedad y contactos involuntarios (carcasas IP 40, bornes IP20)

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200448
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356581219
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,850 g
Número de tarifa arancelaria 85389099