Borne para placa de circuito impreso - MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 BK - 2200355

Borne p. placa de circuito impreso, paso: 7,5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Terminal impreso para carcasa para electrónica ME MAX
  • El terminal impreso es ortogonal en la placa de circuito impreso
  • Paso de 7,5 mm
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200355
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356566421
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,600 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios