Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - 2200333

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base y conector para carcasa para electrónica ME y ME MAX
  • Número de polos 2 a 4
  • Paso de 5 mm
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
  • Protección contra contacto de dedos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200333
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 325 (C-1-2013)
EAN 4046356566292
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,380 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios