Borne para placa de circuito impreso - FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - 2200320

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 22 A, tensión nominal: 250 V, paso: 5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris claro. Artículo con salida lateral de pines

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Terminal impreso por resorte p. carcasas para electrónica ME/ME MAX
  • La tecnología Push-in permite una conexión sencilla
  • Paso de 5 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200320
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 153 (C-1-2013)
EAN 4046356563857
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,360 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)