Regleta de base - MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - 2200252

Carcasa de base, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Componentes SMD/THT/THR con embalaje en cinta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • De 2, 3 y 4 polos
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
  • Paso de 5 mm
  • Carcasas de base ortogonales para el proceso Through Hole Reflow
  • De poliamida resistente a altas temperaturas, para el empleo en procesos de soldadura sin plomo
  • Suministro estándar con embalaje en cinta, opcionalmente unidades sueltas
  • Superficie de aspiración integrada
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200252
Unidad de embalaje 230 pcs
Cantidad de pedido mínima 230 pcs
Página del catálogo Página 309 (C-1-2013)
EAN 4046356546188
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,380 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)